Velocidades de referencia

La velocidad de referencia (térmica) indicada en las tablas de productos representa el valor de referencia que se debe utilizar para determinar la velocidad de funcionamiento admisible del rodamiento sometido a una carga determinada y con un lubricante con una viscosidad concreta.
Los valores indicados para la velocidad de referencia cumplen con la normativa ISO 15312:2003 (excepto los rodamientos axiales de bolas). Esta normativa ISO ha sido establecida para la lubricación con aceite, pero también es válida para la lubricación con grasa.
La velocidad de referencia para un rodamiento representa la velocidad a la cual, bajo las condiciones de funcionamiento especificadas, existe un equilibrio entre el calor generado por el rodamiento y el calor evacuado por el mismo hacia el eje, el soporte y el lubricante.
Las condiciones de referencia para obtener este equilibrio térmico, según la normativa ISO 15312:2003, son:
  • un incremento de temperatura de 50 °C por encima de una temperatura ambiente de 20 °C, es decir, una temperatura de 70 °C para el rodamiento, medida en su aro exterior estacionario o en la arandela de alojamiento
  • para un rodamiento radial: una carga radial constante del 5% de la capacidad de carga estática C0
  • para un rodamiento axial: una carga axial constante del 2% de la capacidad de carga estática C0
  • rodamientos abiertos con un juego Normal
para rodamientos lubricados con aceite:
  • lubricante: aceite mineral sin aditivos EP con una viscosidad cinemática a 70 ºC de:
    • ν = 12 mm2/s (ISO VG 32) para los rodamientos radiales
    • ν = 24 mm2/s (ISO VG 68) para los rodamientos axiales de rodillos
  • método de lubricación: baño de aceite con el aceite hasta la mitad del elemento rodante en la posición más baja
para rodamientos lubricados con grasa:
  • lubricante: grasa regular con espesante lítico y un aceite base mineral, con una viscosidad de entre 100 y 200 mm2/s a 40 °C (por ejemplo ISO VG 150);
  • cantidad de grasa: aproximadamente el 30% del espacio libre en el rodamiento.
Durante el arranque inicial de un rodamiento lubricado con grasa, se puede producir un pico de temperatura. Por lo tanto, antes de alcanzar la temperatura de funcionamiento normal el rodamiento puede tener que funcionar hasta 10 o 20 horas.
Bajo estas condiciones específicas, la velocidad de referencia para la lubricación con aceite y con grasa será la misma. Cuando el aro exterior gira, es posible que sea necesario reducir las velocidades.
Para determinados rodamientos, en los que el límite de velocidad no está determinado por el calor producido en los contactos entre los elementos rodantes/caminos de rodadura, sólo se muestran las velocidades límites en las tablas de productos. Entre estos rodamientos se encuentran, por ejemplo, los rodamientos con obturaciones rozantes.
SKF logo