Lubricación con aceite

Los valores de viscosidad de los diagramas vienen indicados con designaciones ISO, por ejemplo, ISO VG 32, donde 32 es la viscosidad del aceite a 40°C (105°F).
La velocidad de referencia ajustada para la lubricación con aceite puede calcularse mediante la siguiente fórmula:

nar = nr fP fν

donde
nar 
=velocidad de referencia ajustada [rpm]
nr =velocidad de referencia nominal [rpm] (→ tablas de productos)
fP =factor de ajuste para la carga del rodamiento P
fν
=factor de ajuste para la viscosidad del aceite
SKF logo