Datos de los rodamientos

Estándares
de las dimensiones
Dimensiones principales: Norma ISO 15:2011, excepto el ancho de los rodamientos sellados con un prefijo BS2
Tolerancias

Para obtener
más información
(→ Tolerancias)
Normal
Precisión de giro P5 por encargo (sufijo de designación C08)

A excepción de los siguientes:
  • Rodamientos SKF Explorer (d ≤300 mm):
    • tolerancia de ancho, al menos, un 50% más ajustada que lo establecido por la norma ISO (tabla 1)
    • Precisión de giro P5
A excepción de los siguientes:
  • Rodamientos para aplicaciones vibratorias,
    como SKF Explorer y
    • diámetro del agujero P5
    • diámetro exterior P6

Valores: Norma ISO 492:2014 (tabla 2, tabla 3 y tabla 4)
Juego interno

Para obtener
más información
(→ Juego interno del rodamiento)
Normal, C3
Consulte si se encuentran disponibles con las clases de juego C2, C4 o C5.
Rodamientos para aplicaciones vibratorias: C4
Valores:
  • agujero cilíndrico (tabla 5)
  • agujero cónico (tabla 6)
    Los valores cumplen con la norma ISO 5753-1:2009 (en la medida en que se hayan normalizado) y
    corresponden a los rodamientos antes de montar y sin carga.
Desalineación
  • Valores de referencia para cargas livianas a normales (P ≤0,1 C) y una posición constante de desalineación con respecto al aro exterior: (tabla 7)

    La posibilidad de sacar total provecho de estos valores depende del diseño de la disposición del aro, los resaltes del rodamiento en el soporte, entre otros.

  • Cuando la posición de desalineación no es constante con respecto al aro exterior, puede ocurrir un deslizamiento adicional en el rodamiento, lo que puede limitar la desalineación a unas décimas de grado.
Algunos ejemplos son los siguientes:
    • cribas vibratorias con un desequilibrio giratorio y una consecuente flexión giratoria del eje (fig. 1);
    • rodillos de compensación de flexiones en máquinas papeleras en las que el eje fijo está curvado
  • Para evitar efectos perjudiciales en el rendimiento de sellado, la desalineación de los rodamientos sellados no debe superar los 0,5°.

SKF logo