Diseños y versiones

La gama de rodamientos de rodillos a rótula SKF es la más amplia del mercado e incluye rodamientos estándares y rodamientos para aplicaciones específicas. Casi todos los rodamientos de rodillos a rótula SKF están disponibles con un agujero cilíndrico o cónico. Según la serie del rodamiento, el agujero cónico tendrá una conicidad de 1:12 (sufijo de designación K) o de 1:30 (sufijo de designación K30).
La gama de rodamientos estándares incluye lo siguiente:
  • rodamientos de diseño básico;
  • rodamientos sellados
  • rodamientos para aplicaciones vibratorias.
Los rodamientos de rodillos a rótula que se indican en esta sección constituyen la gama básica de SKF y solo son una parte de la gama completa. En el caso de las aplicaciones en las que los rodamientos están sometidos a condiciones de funcionamiento únicas, SKF puede fabricar rodamientos personalizados con el fin de satisfacer los requisitos particulares de esas aplicaciones. Por ejemplo, puede fabricar rodamientos para las siguientes aplicaciones:
  • prensas de impresión, papeleras o máquinas de aplicación de revestimientos de alta precisión;
  • aplicaciones en condiciones de funcionamiento muy exigentes, como coladas continuas;
  • aplicaciones a altas temperaturas;
  • montajes con un ajuste flojo en los cuellos de los cilindros;
  • vehículos ferroviarios.
Para obtener más información sobre los rodamientos de rodillos a rótula para aplicaciones específicas, comuníquese con el Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF.
SKF logo