Cargas

Carga mínima

Para obtener
más información
Carga mínima requerida
Pnd = 0,01 C0

Rodamientos lubricados con aceite:

n/nr ≤ 0,3 → Pnd = 0.003 C0

Obtain the axial drive-up distance

Realizar los cálculos
Capacidad de carga axialLos rodamientos de rodillos a rótula SKF son capaces de soportar cargas axiales elevadas e, incluso, cargas puramente axiales.
Rodamientos correctamente montados sobre un manguito de fijación sobre ejes planos sin un resalte fijo:

Fap = 0,003 B d


Carga dinámica equivalente del rodamiento

Para obtener
más información
Carga dinámica equivalente del rodamiento, P
Fa/Fr ≤ e → P = Fr + Y1 Fa

Fa/Fr > e → P = 0,67 Fr + Y2 Fa

Realizar los cálculos
Carga estática equivalente del rodamiento

Para obtener
más información
Carga estática equivalente
P0 = Fr + Y0 Fa

Símbolos

Bancho del rodamiento [mm]
C0
capacidad de carga estática básica [kN] (→ tabla de productos)
d
diámetro del agujero del rodamiento [mm]
efactor de cálculo (→ tabla de productos)
Facarga axial [kN]
Fapcarga axial máxima admisible [kN]
Frcarga radial [kN]
Pcarga dinámica equivalente del rodamiento [kN]
P0carga estática equivalente del rodamiento [kN]
Pnd
carga mínima equivalente [kN]
n
velocidad de giro [r. p. m.]
nr
velocidad de referencia [r. p. m.] (→ tabla de productos)
Y0, Y1, Y2
factores de cálculo (→ tabla de productos)
SKF logo