Dimensiones

Las dimensiones de los rodamientos de rodillos a rótula de dos piezas no se han normalizado. No obstante, el agujero y el diámetro exterior de los rodamientos estándar en los que se basan los rodamientos de dos piezas cumplen con la normativa ISO 15:1998.
SKF logo