Rodamientos de rodillos a rótula de dos piezas

Los rodamientos de rodillos a rótula de dos piezas (fig. 1) se utilizan principalmente para lugares de difícil acceso, como en ejes largos que requieren varios puntos de apoyo o en cigüeñales. También son preferibles para aplicaciones en las que el mantenimiento y especialmente la sustitución de los rodamientos enterizos requeriría un tiempo y un esfuerzo considerables, lo que causaría paradas de la maquinaria largas, costosas e incluso inadmisibles. Los rodamientos de rodillos a rótula de dos piezas ofrecen la solución óptima para dichos problemas. Sus principales áreas de aplicación incluyen: los transportadores, los ejes largos con varios puntos de apoyo y las grandes plantas de ventilación (fig. 2).
Los rodamientos de rodillos a rótula SKF de dos piezas se fabrican a pedido. El diseño se adapta a la aplicación en particular y, por motivos de costos, suele basarse en rodamientos disponibles con diseños estándares. Antes de terminar de diseñar una disposición de rodamientos que incorpore un rodamiento de rodillos a rótula de dos piezas, se recomienda consultar con el Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF.
SKF logo