Desalineación

Los rodamientos de rodillos a rótula de dos piezas son autoalineables, permitiendo unas desalineaciones angulares del eje con respecto al alojamiento de aproximadamente 1 a 1,5°.
SKF logo