Límites de temperatura

La temperatura de funcionamiento admisible para los rodamientos de rodillos a rótula puede estar limitada por lo siguiente:
  • la estabilidad dimensional de los aros del rodamiento;
  • los sellos;
  • el lubricante.
En los casos en que se prevean temperaturas fuera del rango admisible, comuníquese con SKF.

Aros de los rodamientos

Los rodamientos de rodillos a rótula SKF se someten a un tratamiento térmico especial. Los rodamientos están estabilizados térmicamente a temperaturas de hasta, al menos, 200 °C (390 °F).

Sellos

La temperatura de funcionamiento admisible de los sellos varía según el material del sello:
  • NBR: de –40 a +90 °C (–40 to +195 °F)
    Durante períodos breves, se pueden soportar (250 °F) temperaturas de hasta 120 ºC.
  • HNBR: de –40 a +150 °C (–40 to +300 °F)
  • FKM: de -30 a +200 °C (–20 to +390 °F)
Por lo general, los picos de temperatura se dan en el labio del sello.

Lubricantes

Los límites de temperatura de las grasas utilizadas en los rodamientos de rodillos a rótula SKF sellados se indican en la tabla 1. Para conocer los límites de temperatura de otras grasas SKF, consulte la sección Selección de una grasa SKF adecuada.

Cuando se utilicen lubricantes no suministrados por SKF, los límites de temperatura deben evaluarse de acuerdo con el Concepto del semáforo de SKF.


SKF logo