Consideraciones de diseño

Dimensiones de los resaltes

Las dimensiones de los resaltes da mín. y Da máx. que se indican en la tabla de productos corresponden a las cargas axiales del rodamiento Fa ≤ 0,1 C0.

En el caso de rodamientos con cargas más pesadas, puede ser necesario sostener las arandelas del eje y del soporte en toda la extensión de sus caras laterales (da = d1 y Da = D1).

En el caso de cargas pesadas, P > 0,1 C0, el agujero de la arandela del eje debe apoyarse totalmente sobre el eje, preferentemente mediante un ajuste de interferencia. Incluso la arandela del soporte debe apoyarse radialmente (fig. 1).

Para obtener más información sobre las dimensiones de los soportes de las arandelas, comuníquese con el Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF.

Agujero rebajado del soporte para los rodamientos con jaula de acero estampado

En el caso de los rodamientos equipados con una jaula de acero estampado de tipo ventana, el agujero del soporte debe estar rebajado (fig. 2) para evitar que la jaula entre en contacto con el soporte durante una posible desalineación. SKF recomienda los siguientes valores orientativos para el diámetro del rebaje:
  • D + 15 mm para los rodamientos con un diámetro exterior D ≤ 380 mm
  • D + 20 mm para los rodamientos con un diámetro exterior D > 380 mm

Juego axial en disposiciones de rodamientos

Los rodamientos axiales de rodillos a rótula SKF con una disposición cara a cara o espalda con espalda deben precargarse. Sin embargo, a las velocidades relativamente bajas que se muestran en la zona verde en el diagrama 1, la aplicación puede estar diseñada para funcionar con un juego axial pequeño. Para estas aplicaciones, se deben usar rodamientos con una arandela del eje modificada (sufijo de designación VU029). El juego axial pequeño permite utilizar las disposiciones de rodamientos simples y rentables, p. ej., para las aplicaciones con eje horizontal a velocidades relativamente bajas, ya que no se necesita una precarga externa.

Para obtener más información sobre las disposiciones de rodamientos con juego axial, comuníquese con el Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF.

SKF logo