Datos de los rodamientos

Estándares de las dimensiones

Dimensiones principales: ISO 104

Tolerancias

Para obtener más información → Tolerancias

Normal

Altura total H:

  • para los rodamientos de diseño básico, la tolerancia debe ser, al menos, un 50% más ajustada que lo establecido por la norma ISO
  • para los rodamientos SKF Explorer, la tolerancia debe ser un 75% más ajustada que lo establecido por la norma ISO

Valores: ISO 199 (tabla 1)

Desalineación admisible

La desalineación admisible se reduce a medida que se incrementa la carga.

Valores orientativos para aplicaciones de ejes giratorios: tabla 2

El uso completo de estos valores depende del diseño de la disposición de rodamientos, del diseño de los sellos externos, etc.


En el caso de aplicaciones con una arandela de soporte giratoria, o donde el sentido de desalineación no es constante con respecto a la arandela del soporte, puede producirse un deslizamiento adicional en el rodamiento y la desalineación debe ser < 0,1°.

Fricción, par de arranque, pérdida de potencia

SKF Bearing Calculator

Para conocer los cálculos necesarios para la temperatura y/o la refrigeración en rodamientos grandes (dnd > 400 mm)1), en ejes verticales y en condiciones completamente sumergidas, comuníquese con el Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF.

  1. 1)dnd = diámetro medio del rodamiento [mm]
    = 0,5 (d + D)
SKF logo