Sistema de designación

Las designaciones de la mayoría de los rodamientos SKF cumplen con un sistema que puede constar de una designación básica con o sin uno o más prefijos y/o sufijos (→ Sistema de designación básica de rodamientos).
A continuación, se proporciona un ejemplo y las opciones correspondientes para los rodamientos axiales de rodillos a rótula.
Basic bearing designation system

Ejemplo

29480 EM
donde29480 =
E =
M =

Opciones correspondientes para los rodamientos axiales de rodillos a rótula

Test Designation 1
  Prefijos (n.a.)

Test Designation 2
Designación básica
Se indica en la tabla 1

Catalogue image - Test Designation 3
Sufijos: diseño interno
EDiseño interno optimizado

Test Designation 4
Sufijos: diseño externo (sellos, ranura para anillo elástico, etc.)
N1Una ranura de fijación en la arandela del soporte
N2Dos ranuras de fijación, separadas entre sí 180°, en la arandela del soporte

Catalogue image - Test Designation 5
Sufijos: diseño de la jaula
  • Jaula estampada de acero, centrada respecto de los rodillos, para los rodamientos de diseño E de tamaño ≤ 68
  • Jaula mecanizada de latón, centrada respecto de la arandela del eje, para los rodamientos sin sufijo de designación
FJaula mecanizada de acero, centrada respecto de la arandela del eje
F3Jaula mecanizada de fundición esferoidal, centrada respecto de la arandela del eje
MJaula mecanizada de latón, centrada respecto de la arandela del eje

Catalogue image - Test Designation 6.1
Sufijos: materiales, tratamiento térmico (n.a.)

Test Designation 6.2
Sufijos: precisión, juego, precarga, funcionamiento silencioso (n.a.)

Catalogue image - Test Designation 6.3
Sufijos: conjuntos de rodamientos, rodamientos apareados (n.a.)

Test Designation 6.4
Sufijos: estabilización (n.a.)


Sufijos: lubricación (n.a.)

Test Designation 6.6
Sufijos: otras versiones
VE447(E)Arandela del eje con tres orificios roscados equidistantes para soportar el equipo elevador. La letra E indica que los cáncamos apropiados se suministran con el rodamiento.
VE710(E)Arandela del soporte con tres orificios roscados equidistantes para soportar el equipo elevador. La letra E indica que los cáncamos apropiados se suministran con el rodamiento.
VU029Arandela del eje modificada para aplicaciones con juego axial pequeño
SKF logo