Jaulas

Los rodamientos de dos hileras de rodillos cónicos SKF llevan la siguientes jaulas:
  • jaulas embutidas de chapa de acero (<Pressed steel cage xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="1001f05b.gif">>fig. 1</Pressed steel cage>), o
  • jaulas de acero con pasadores (<Steel pin-type cages xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="1001f07b.gif">>fig. 2</Steel pin-type cages>).
SKF logo