Volúmenes de carga comparativos

Para las máquinas de laminado, suelen usarse capacidades de carga que no se calculan según la normativa ISO 281:1990 sino mediante un método diferente basado en una vida nominal de 90 millones de revoluciones (500 rpm para 3000 horas de funcionamiento). Como no es posible comparar de forma directa estas capacidades de carga con las establecidas por la normativa ISO, aunque se conviertan para un millón de revoluciones (definición de vida de la normativa ISO), las tablas de rodamientos ofrecen capacidades de carga "comparativas" calculadas con el mismo método no-ISO para los rodamientos de dos hileras de rodillos cónicos, ya que estos rodamientos se usan con frecuencia en fábricas de laminado.
Estas capacidades de carga comparativas sólo se usan conjuntamente con las ecuaciones de vida y de carga equivalente especificadas a continuación; no pueden usarse para calcular una vida nominal según la normativa ISO.

Cálculo de la vida comparativa

La vida comparativa se calcula usando la capacidad de carga comparativa C<<sub xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">>F con la siguiente fórmula:

L<<sub xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">>F10 = 90 (C<<sub xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">>F/P<<sub xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">>F) <<sup xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">>10/3

o

L<<sub xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">>F10h = (C<<sub xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">>F/P<<sub xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">>F)<<sup xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">>10/3 (1 500 000/n)

donde

LF10=
vida nominal comparativa [millones de revoluciones]
LF10h=
vida nominal comparativa [horas de funcionamiento]
CF=
capacidad de carga dinámica comparativa para lograr una vida nominal de 90 millones de revoluciones [kN]
PF=
carga dinámica equivalente (para ver las condiciones, consulte la tabla) [kN]
n=
velocidad de giro constante [rpm]


Para los casos de carga 1a) y 1b), véase la tabla, es necesario usar la capacidad de carga para una hilera de rodillos al usar PFL. Esta capacidad de carga (para una hilera) puede calcularse con la fórmula:

C<<sub xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">>F (hilera) = 0,58 C<<sub xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">>F (rodamiento)
SKF logo