Variaciones en el diseño

Para facilitar la identificación de las distintas variaciones del diseño de los rodamientos con las configuraciones TDO (<Design variants for TDO design xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="1003f17.gif">>fig. 1</Design variants for TDO design>) y TDI (<Design variants for TDI design xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="1003f18.gif">>fig. 2</Design variants for TDI design>) se incluyen letras o combinaciones de letras en las tablas de rodamientos bajo el encabezado "Diseño" seguidas de la identificación de la configuración, p. ej. TDO/XDC o TDI/GWIY2. El significado de las letras de identificación correspondientes a las variaciones en el diseño se explica a continuación:
CAro exterior con orificio ciegoDD0Aro exterior con ranura anular y orificios para la lubricación, sin aro intermedioD2Aro exterior con ranura anular y orificios para la lubricación, aro intermedio con orificios para la lubricaciónD3GRanura helicoidal en el agujeroNDos muescas a 180° en una cara lateral del aro interiorN1N2Dos muescas a 180° en ambas caras laterales del aro interior, a 90° de las muescas en la otra cara lateralVWRanuras para la lubricación en las caras laterales de los aros interiores y exterioresWIRanuras para la lubricación en las caras laterales del aro interiorWOXRodamiento con manguito de retenciónXDAro exterior con orificios de lubricaciónYY2Aro intermedio con ranura anular y orificios para la lubricación
Aro exterior con ranura anular y orificios para la lubricación (TDO), aro interior con ranura anular y orificios para la lubricación (TDI)Aro exterior con ranura anular y orificios para la lubricación, aro intermedio con ranura anular y orificios para la lubricación
Una muesca en cada cara lateral del aro interior, a 180° de la muesca en la otra cara lateralRodamiento con obturaciones radiales del eje
Ranuras para la lubricación en las caras laterales del aro exteriorRodamiento sin aro intermedio
SKF logo