Dimensiones

Las dimensiones de los rodamientos de dos hileras de rodillos cónicos no están normalizadas por la ISO. Las dimensiones de la mayoría de los rodamientos en pulgadas cumplen con la normativa AFBMA 19-1974 (ANSI B3.19-1975). No obstante, esta normativa se ha derogado.
SKF logo