Juego interno

Los rodamientos de dos hileras de rodillos cónicos SKF con las configuraciones TDO y TDI suelen tener un juego axial interno adecuado para una aplicación determinada. Los componentes del rodamiento deberán, no obstante, montarse en el orden prescrito.
Los rodamientos de dos hileras de rodillos cónicos con un juego distinto al del diseño básico se identifican mediante una C seguida de un número de tres o cuatro cifras que indica el juego axial interno medio en µm.
SKF logo