Carga mínima

Con el fin de lograr un funcionamiento satisfactorio, los rodamientos de dos hileras de rodillos cónicos, como todos los rodamientos de bolas y de rodillos, se deben someter siempre a una carga mínima determinada, particularmente si han de funcionar a altas velocidades o están sometidos a altas aceleraciones o cambios rápidos en la dirección de la carga. Bajo tales condiciones, las fuerzas de inercia de los rodillos y la jaulas, y el rozamiento en el lubricante, pueden perjudicar las condiciones de rodadura de la disposición de rodamientos y pueden causar deslizamientos dañinos entre los rodillos y los caminos de rodadura.
La carga radial mínima requerida a aplicar a los rodamientos de dos hileras de rodillos cónicos se puede calcular con la fórmula



Iniciar el cálculo

donde

Frm=
carga radial mínima [kN]
C=
capacidad de carga dinámica básica, [kN] (ver datos del producto)
Al iniciar el funcionamiento a bajas temperaturas o cuando el lubricante sea muy viscoso se pueden requerir cargas aún mayores. El peso de los componentes soportados por el rodamiento, junto con las fuerzas externas, generalmente exceden la carga mínima requerida. Si no es el caso, el rodamiento de dos hileras de rodillos cónicos se debe someter a una carga radial adicional. Esto es particularmente fácil de aplicar en disposiciones de rodamientos de rodillos cónicos, ajustando los aros interior o exterior entre sí para conseguir una precarga axial.
SKF logo