Límites de temperatura

La temperatura de funcionamiento admisible para los rodamientos de dos hileras de rodillos cónicos puede estar limitada por lo siguiente:
  • la estabilidad dimensional de los aros y rodillos del rodamiento;
  • las jaulas;
  • los sellos;
  • el lubricante
En los casos en que se prevean temperaturas fuera del rango admisible, comuníquese con SKF.

Aros y rodillos del rodamiento

Los rodamientos de dos hileras de rodillos cónicos SKF están estabilizados térmicamente a una temperatura de hasta 150 °C (300 °F).

Jaulas

Las jaulas de acero se pueden utilizar a las mismas temperaturas de funcionamiento que los aros y rodillos del rodamiento. Para conocer los límites de temperatura de las jaulas fabricadas en materiales poliméricos, consulte Materiales de las jaulas.

Sellos

La temperatura de funcionamiento admisible de los sellos varía según el material del sello:

  • HNBR: de –40 a +150 °C (–40 to +300 °F) 
  • FKM: de –30 a +200 °C (–20 to +390 °F)
Por lo general, los picos de temperatura se dan en el labio del sello.

Lubricantes

Para conocer los límites de temperatura de las grasas SKF, consulte la sección Grasas SKF.
Cuando se utilicen lubricantes no suministrados por SKF, los límites de temperatura deben evaluarse de acuerdo con el Concepto del semáforo de SKF.
SKF logo