Jaulas

Los rodamientos de cuatro hileras de rodillos cónicos SKF van equipados con:
  • cuatro jaulas de chapa de acero de tipo ventana (<Pressed steel window-type cages xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="1001f05c.gif">>fig. 1</Pressed steel window-type cages>) o
  • cuatro jaulas de acero con pasadores (<Steel pin-type cages xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="1001f07c.gif">>fig. 2</Steel pin-type cages>)
SKF logo