Dimensiones

Las dimensiones principales de los rodamientos de cuatro hileras de rodillos cónicos no están normalizadas por la ISO. No obstante, las dimensiones de muchos de los conos y copas de los rodamientos en pulgadas cumplen con la norma AFBMA 19-1974 (ANSI B3.19-1975). Esta norma se ha derogado posteriormente.
SKF logo