Carga mínima

Con el fin de lograr un funcionamiento satisfactorio, los rodamientos de cuatro hileras de rodillos cónicos, como todos los rodamientos de bolas y de rodillos, se deben someter siempre a una carga mínima determinada. De lo contrario, las fuerzas de inercia de los rodillos y las jaulas, y el rozamiento en el lubricante, puede perjudicar las condiciones de rodadura de la disposición de rodamientos y pueden causar deslizamientos dañinos entre los rodillos y los caminos de rodadura.
La carga mínima requerida a aplicar se puede calcular con la fórmula



Iniciar el cálculo

donde

Frm=
carga radial mínima [kN]
C=
capacidad de carga dinámica básica, [kN] (ver datos del producto)
El peso de los componentes soportados por el rodamiento, junto con las fuerzas externas, generalmente exceden la carga mínima requerida. Si no es el caso, el rodamiento de cuatro hileras de rodillos cónicos se debe someter a una carga radial adicional.
SKF logo