Montaje

Según su diseño, los componentes de los rodamientos de cuatro hileras de rodillos cónicos también pueden montarse por separado. Los aros individuales de un rodamiento se deben montar en la posición y el orden correctos. Tampoco deben mezclarse con los de otros rodamientos cuando se montan varios rodamientos al mismo tiempo. Por lo tanto, para simplificar el montaje, deben adoptarse algunas precauciones:
  • Los componentes del rodamiento se marcan con letras que indican el orden correcto (fig. 1).
  • Todos los componentes del rodamiento se marcan con el mismo número de serie.
SKF suministra instrucciones de montaje detalladas con cada rodamiento. Las instrucciones de montaje y mantenimiento, en especial para los cuellos de rodillos, pueden encontrarse también en el folleto de SKF Instrucciones de montaje y mantenimiento para rodamientos de cuatro hileras de rodillos cónicos SKF Explorer.
Si no se dispone de los conocimientos y la experiencia necesarios para montar rodamientos de cuatro hileras de rodillos cónicos, en especial cuando se trata de rodamientos grandes, SKF recomienda solicitar la asistencia de personal de servicio de SKF. A pedido, están disponibles más detalles sobre el servicio de montaje de SKF.

Zona de carga

En la mayoría de las aplicaciones, el sentido de la carga radial es constante. Según la relación entre las cargas axial y radial, por lo general, aproximadamente solo un cuarto del camino de rodadura del aro exterior está sometido a carga. Por lo tanto: 

  • Los aros exteriores están divididos en cuatro zonas identificadas mediante una marca I a IV en sus caras laterales.
  • Las marcas de la zona I están unidas además mediante una línea a lo largo de la superficie exterior del rodamiento (fig. 2).
  • Para el montaje inicial, la zona I (línea a lo largo de la superficie exterior del rodamiento) debe colocarse en el sentido de la carga.
  • Según las condiciones de funcionamiento, después de un período de servicio, se debe girar los aros exteriores 90°, de manera que una zona nueva (la siguiente) pase a ser la zona que soporta la carga.
SKF logo