Tolerancias

Los rodamientos de cuatro hileras de rodillos cónicos SKF se fabrican con una precisión dimensional que se corresponde con
  • una tolerancia <Tolerances for metric tapered roller bearings - tolerance classes Normal and CL7C xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="1_0tt10">>Normal</Tolerances for metric tapered roller bearings - tolerance classes Normal and CL7C> para los rodamientos métricos y
  • una tolerancia <Tolerances for inch tapered roller bearings xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="1_0tt15">>Normal</Tolerances for inch tapered roller bearings> para los rodamientos en pulgadas.
La exactitud de giro de todos los rodamientos se corresponde con las especificaciones de la clase de tolerancia <Class P5 tolerances for metric tapered roller bearings xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="1_0tt13">>P5</Class P5 tolerances for metric tapered roller bearings>.
La tolerancia Normal y la clase de tolerancia P5 para los rodamientos métricos cumplen con la normativa ISO 492-2002. Los valores de la tolerancia Normal para los rodamientos en pulgadas cumplen con la clase de tolerancia 4 según la normativa ANSI/ABMA 19.2-1994. La normativa ISO 578:1987, que también abarcaba esta clase de tolerancia para los rodamientos en pulgadas, se derogó en 1997.
SKF logo