Rodamientos de una hilera de rodillos cónicos apareados con una disposición en tándem

ImprimirExportar en formato PDF
  • Diámetro del agujero:
    Exacto :
     ≤ d ≤ 
    d =
    Diámetro exterior:
    Exacto :
     ≤ D ≤ 
    D =
    Ancho total del rodamiento:
    Exacto :
     ≤ T ≤ 
    T =
    product_table_skf_explorer[89]

Para obtener más información acerca del significado y las limitaciones de los datos de los productos, consulte Rodamientos de rodillos cónicos apareados y Principios para la selección y la aplicación de los rodamientos.

SKF logo