Cargas


Rodamientos individualesRodamientos apareados
Carga mínima

Para obtener
más información
(→ Carga mínima requerida)
Frm = 0,02 C

A excepción de los siguientes:
  • Rodamientos SKF Explorer y SKF E2:
    Frm = 0,017 C

Realizar los cálculos

El peso de los componentes soportados por el rodamiento, junto con las fuerzas externas, generalmente, exceden la carga mínima requerida. Si este no fuere el caso, los rodamientos deben someterse a una carga radial o precarga axial adicional.
Carga dinámica equivalente del rodamiento

Para obtener
más información
(→ Carga dinámica equivalente del rodamiento)
Fa/Fr ≤ e
→ P = Fr

Fa/Fr > e
→ P = 0,4 Fr + Y Fa1)
Disposición cara a cara o espalda con espalda:

Fa/Fr ≤ e
→ P = Fr + Y1 Fa

Fa/Fr > e
→ P = 0,67 Fr + Y2 Fa


Disposición en tándem1):

Fa/Fr ≤ e
→ P = Fr 

Fa/Fr > e
→ P = 0,4 Fr + Y Fa
Realizar los cálculos
Carga estática equivalente del rodamiento

Para obtener
más información
(→ Carga estática equivalente del rodamiento)
P0 = Fr

P0 < Fr
→ P0 = Fr
Disposición cara a cara o espalda con espalda:

P0 = Fr + Y0 Fa

Disposición en tándem1):

P0 = 0,5 Fr + Y0 Fa

1) Cuando haya que calcular la carga axial Fa, consulte la sección Cálculo de la carga axial para los rodamientos montados de forma individual o apareados en tándem.

Símbolos

C
=capacidad de carga dinámica básica [kN] (→ tablas de productos)
e
=
factor de cálculo (→ tablas de productos)
Fa=carga axial [kN]
Fr=
carga radial [kN]
Frm
=
carga radial mínima [kN]
P=
carga dinámica equivalente del rodamiento [kN]
P0
=
carga estática equivalente del rodamiento [kN]
Y, Y0, Y1, Y2=
factores de cálculo (→ tablas de productos)
SKF logo