Capacidades de carga comparativas

Para las máquinas de laminado, suelen usarse capacidades de carga que no se calculan según la normativa ISO 281:1990, sino mediante un método diferente basado en una vida nominal de 90 millones de revoluciones (500 rpm para 3.000 horas de funcionamiento). Como no es posible realizar una comparación directa de estas capacidades de carga con las establecidas por la normativa ISO, incluso aunque se conviertan a 1 millón de revoluciones (definición de vida nominal de la normativa ISO), las tablas de rodamientos presentan las capacidades de carga "comparativas" calculadas por este método diferente al de la normativa ISO para rodamientos axiales de rodillos cónicos de doble efecto, puesto que estos rodamientos se utilizan con frecuencia en fábricas de laminado.
Estas capacidades de carga comparativas solo se usan conjuntamente con las ecuaciones de vida y de carga equivalente especificadas a continuación, y no son válidas para calcular la vida nominal ISO.

Determinación de la vida comparativa

La vida comparativa se calcula usando la capacidad de carga comparativa CF, con la siguiente fórmula:  

LF10 = 90 (CF/PF10/3

o

L<<sub xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">>F10h = (C<<sub xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">>F/P<<sub xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">>F)<<sup xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">>10/3 (1 500 000/n)

donde

LF10vida nominal comparativa, millones de revolucionesLvida nominal comparativa, horas de funcionamientoC=P=)nvelocidad de funcionamiento constante, rpm
=F10h=
Fcapacidad de carga dinámica comparativa para lograr una vida nominal de 90 millones de revoluciones, kNF
carga dinámica equivalente, kN (PF = Fa=
SKF logo