Rodamientos axiales de rodillos cónicos

Los rodamientos axiales de rodillos cónicos permiten disposiciones axiales de rodamientos muy compactas, capaces de absorber cargas axiales muy elevadas y que son rígidas e insensibles a las cargas de choque. SKF fabrica rodamientos axiales de rodillos cónicos de simple efecto (fig. 1) y rodamientos axiales de rodillos cónicos de doble efecto (fig. 2). Los rodamientos de tornillos (fig. 3) constituyen un diseño especial de los rodamientos de rodillos cónicos de simple efecto y están completamente llenos de rodillos. Se utilizan en las fábricas de laminación.
Los rodamientos axiales de rodillos cónicos SKF se fabrican con un perfil de contacto logarítmico entre los caminos de rodadura y los rodillos para garantizar una distribución óptima de la tensión en el rodamiento, alargando así la vida útil del mismo.
Los rodamientos axiales de rodillos cónicos SKF con jaula tienen un diseño desarmable, de modo que las dos arandelas y la corona axial pueden montarse por separado y de manera sencilla. Los rodamientos de tornillo completamente llenos de rodillos se mantienen juntos mediante componentes de sujeción especiales y, para simplificar su manejo, las arandelas tienen orificios roscados para los cáncamos de ojo.
SKF logo