Carga mínima

Con el fin de lograr un funcionamiento satisfactorio, los rodamientos axiales de rodillos cónicos, como todos los rodamientos de bolas y de rodillos, deben someterse siempre a una carga mínima determinada, especialmente si han de funcionar a altas velocidades o están sujetos a altas aceleraciones o cambios rápidos en la dirección de la carga. En tales condiciones, las fuerzas de inercia de los rodillos y de las jaulas, y la fricción en el lubricante, pueden tener una influencia perjudicial en las condiciones de giro de la disposición de rodamientos y pueden causar movimientos deslizantes dañinos entre los rodillos y los caminos de rodadura.
La carga axial mínima a aplicar a los rodamientos axiales de rodillos cónicos de simple efecto, se puede calcular con la siguiente fórmula



Iniciar el cálculo

donde

Fam=carga axial mínima [kN]
A=factor de carga mínima (→ comuníquese con SKF)
n=velocidad de giro [r. p. m.]
Al iniciar el funcionamiento a bajas temperaturas o cuando el lubricante sea muy viscoso, se pueden requerir cargas aún mayores. El peso de los componentes soportados por el rodamiento, junto con las fuerzas externas, generalmente exceden la carga mínima requerida. Si este no fuera el caso, el rodamiento axial de rodillos cónicos de simple efecto debe ser sometido a una carga axial adicional.
No es necesario comprobar la carga axial mínima en el caso de los rodamientos de tornillo, ya que están precargados mediante juntas tóricas o, en laminadores reversibles, mediante muelles. Al usar juntas tóricas para producir la precarga, la fuerza de la precarga deberá comprimir el diámetro de la junta tórica en un 20 %.
Cuando el rodamiento está precargado mediante muelles, la carga mínima depende del peso de los componentes asociados. Podrá solicitar los valores apropiados al Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF.
SKF logo