Tolerancias

El agujero y el diámetro exterior de los rodamientos axiales de rodillos cónicos SKF de simple y doble efecto se fabrican, salvo escasas excepciones, con una tolerancia Normal según la normativa ISO 199-1979. Las tolerancias correspondientes a la altura y la exactitud de giro varían. Bajo petición, se facilitarán detalles sobre los valores de un rodamiento determinado, así como las tolerancias de los rodamientos de tornillo.
SKF logo