Rodamientos axiales-radiales de rodillos cilíndricos de súper precisión de la serie NRT

Rodamiento NRT

Los rodamientos axiales-radiales de rodillos cilíndricos de súper precisión SKF (serie NRT) son adecuados para disposiciones con cargas que actúan simultáneamente (en sentido radial y axial), y cargas de momento.

Estos rodamientos son una excelente solución para aplicaciones tales como las mesas rotativas o cabezales divisores de fresadoras o taladradoras. Su diseño interno, junto con unos procesos de fabricación de tolerancias reducidas, permite a estos rodamientos alcanzar una mayor desviación radial que la clase de tolerancia P4 y una desviación axial próxima a dicha clase.


Los rodamientos axiales-radiales de rodillos cilíndricos de súper precisión SKF están compuestos por: dos conjuntos de rodillos axiales y jaula, un conjunto radial completamente lleno de rodillos, un aro interior con sección transversal en forma de L y dos caminos de rodadura, una brida suelta y un aro exterior.

El rodamiento estándar no contiene lubricante (de ahí que su referencia no lleve sufijo) y debe lubricarse adecuadamente con grasa o aceite a través de los orificios de lubricación situados en los aros del rodamiento.

Los rodamientos preengrasados de fábrica (sufijo G) contienen una grasa que proporciona una lubricación adecuada a altas o bajas velocidades.


La gama de rodamientos de la serie NRT es compatible con diámetros de eje de 80 a 850 mm.

Se ofrece más información en la sección del producto correspondiente:
SKF logo