Prolongue la vida útil de sus rodamientos con NitroMax

Rodamiento de súper precisión fabricado en acero NitroMax

Con el fin de alargar la vida útil de los rodamientos y reducir los costes asociados a las paradas no planificadas, SKF ha creado un acero de calidad superior rico en nitrógeno.

NitroMax es un acero inoxidable de nueva generación que resiste mejor la corrosión, la fatiga y los impactos. Este acero ultralimpio con un alto contenido en nitrógeno permite prolongar la vida útil de los rodamientos en aplicaciones con buenas condiciones de lubricación (película completa). Y lo que es más importante, también prolonga significativamente la vida útil de los rodamientos que operan bajo condiciones de lubricación críticas (película fina).

La gama de rodamientos de bolas de contacto angular de súper precisión SKF fabricados con acero NitroMax incorpora, de fábrica, elementos rodantes de cerámica (nitruro de silicio apto para rodamientos).

Las características y ventajas de los elementos rodantes cerámicos incluyen:

• Menor densidad

• Menor fricción

• Gran dureza y elevado módulo de elasticidad

• Bajo coeficiente de dilatación térmica.

 

Las propiedades combinadas de los aros de acero NitroMax y los elementos rodantes cerámicos mejoran considerablemente el rendimiento de los rodamientos, permitiendo que funcionen durante más tiempo que los rodamientos híbridos convencionales.

Los rodamientos estándar fabricados en acero NitroMax llevan una obturación integral a ambos lados y están llenos de grasa de alta calidad. Las obturaciones no rozantes eliminan, prácticamente, cualquier riesgo de fallo prematuro en los rodamientos causado por la entrada de contaminantes.

Y como estas obturaciones no rozan, son muy eficaces a la hora de retener la grasa sin reducir la capacidad de velocidad de los rodamientos.

Los rodamientos híbridos de súper precisión obturados fabricados en acero NitroMax no precisan relubricación en condiciones normales de funcionamiento.

También se pueden suministrar rodamientos sin obturaciones.

El acero NitroMax posee además un coeficiente de dilatación térmica muy bajo. Esto permite que los rodamientos de acero NitroMax mantengan mejor su precarga durante el funcionamiento, incluso a altas velocidades, lo que se traduce en una menor generación de calor por parte de los rodamientos y una vida útil más larga para la grasa.

El rendimiento mejorado de los rodamientos fabricados en acero NitroMax permite alargar su ciclo de mantenimiento y prolongar el tiempo de funcionamiento de las máquinas. El resultado final: los rodamientos fabricados con acero NitroMax reducen significativamente los costes de propiedad.


Para más información sobre el acero NitroMax, consulte Materiales para los aros y elementos rodantes de los rodamientos.

SKF logo