Velocidades alcanzables

Las velocidades alcanzables indicadas en la tabla de productos son valores orientativos válidos bajo determinadas condiciones. Para obtener más información, consulte Velocidades alcanzables.

Rodamientos sellados

Al no generarse fricción en el labio de sellado, la velocidad alcanzable de un rodamiento sellado es equivalente a la de un rodamiento abierto del mismo tamaño.

Efecto de la lubricación

Los valores indicados para el método de lubricación con aceite y aire deberán reducirse si se utilizan otros métodos de lubricación con aceite.

Los valores indicados para la lubricación con grasa son los valores máximos que se pueden alcanzar con rodamientos sellados o rodamientos abiertos con un llenado apropiado de grasa adecuada de alta calidad y de consistencia blanda. Para obtener más información, comuníquese con el Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF.

Rodamientos ajustados

Si, con el fin de aumentar la rigidez del sistema, se ajustan rodamientos individuales para obtener una precarga elevada, habrá que reducir las velocidades alcanzables indicadas en las tablas de productos. Para obtener más información, comuníquese con el Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF.

Conjuntos de rodamientos

Si se utilizan conjuntos de dos o más rodamientos montados inmediatamente adyacentes entre sí, será necesario reducir las velocidades alcanzables indicadas en las tablas de productos. Los valores para las velocidades de giro máximas en estos casos se pueden obtener multiplicando el valor orientativo mostrado en las tablas de productos por un factor de reducción (según el diseño del rodamiento, la precarga y la disposición de rodamientos), tal como se indica en la tabla 1.

Anillos distanciadores

Si la velocidad alcanzable calculada no es suficiente para la aplicación, se pueden utilizar anillos distanciadores emparejados de forma precisa en el conjunto de rodamientos (fig. 1) para aumentar la capacidad de velocidad.
SKF logo