Datos de los rodamientos

Dimensiones principalesISO 15:2011
Dimensiones de los chaflanesLos valores mínimos para las dimensiones de los chaflanes en sentido radial (r1, r3) y en sentido axial (r2, r4) se indican en la tabla de productos. Las especificaciones difieren según la serie.

Serie 718 .. D

  • Valores para el aro interior y la cara lateral con fijación axial del aro exterior: ISO 15:2011
  • Los valores para la cara lateral sin fijación axial del aro exterior no están estandarizados

Series 719 .. D, 70 .. D y 72 .. D

  • Valores para el aro interior y la cara lateral con fijación axial del aro exterior: ISO 15:2011
  • Valores para la cara lateral sin fijación axial del aro exterior: ISO 12044:1995, cuando corresponde

Series 719 .. E

  • Valores para la cara lateral sin fijación axial del aro interior (d ≤ 30 mm), la cara lateral con fijación axial del aro interior y la cara lateral con fijación axial del aro exterior: ISO 15:2011
  • Valores para la cara lateral sin fijación axial del aro interior (d > 30 mm): inferiores a los de la normativa ISO 15:2011
  • Valores para la cara lateral sin fijación axial del aro exterior: ISO 12044:1995

Series 70 .. E y S70 .. W

  • Valores para el aro interior y la cara lateral con fijación axial del aro exterior: ISO 15:2011
  • Valores para la cara lateral sin fijación axial del aro exterior: ISO 12044:1995

Series 719 .. B y 70 .. B

  • Valores para el aro interior y la cara lateral con fijación axial del aro exterior: ISO 15:2011
  • Valores para la cara lateral sin fijación axial del aro exterior: inferiores a los de la normativa ISO 15:2011

Los límites máximos apropiados para los chaflanes, importantes para determinar las dimensiones de los radios de acuerdo en los componentes asociados, cumplen con la normativa ISO 582:1995 y se indican en la tabla de productos.

Tolerancias
Para obtener más información (→ Tolerancias)
Tolerancias de clase P4A o P4 como estándar. Tolerancias de clase PA9A o P2 disponibles a pedido.

Los valores de tolerancia se indican para:

SKF logo