Rodamientos de diseño D de alta capacidad

Los rodamientos de diseño D (fig. 1) están diseñados para soportar cargas elevadas a velocidades relativamente altas y temperaturas de funcionamiento bajas o moderadas. En comparación con otros rodamientos de bolas de contacto angular de precisión, los rodamientos de diseño D contienen el máximo número y tamaño de bolas. Su reducida osculación proporciona un grado de rigidez relativamente alto y la máxima capacidad de carga posible.

Aplicaciones

Las aplicaciones típicas de los rodamientos de la serie 718 .. D incluyen:
  • máquinas herramienta, p. ej., cabezas perforadoras con múltiples husillos (fig. 2)
  • robótica
  • equipos de impresión
  • sistemas de medición
  • neumáticos para coches de carreras

Las aplicaciones típicas de los rodamientos de las series 719 .. D y 70 .. D incluyen:

  • centros de mecanizado (horizontales y verticales) (fig. 3)
  • fresadoras
  • tornos (fig. 4)
  • rectificadoras externas y de superficies
  • mandrinadoras
  • máquinas para cortar o pulir piedra y cristal
  • industria de los semiconductores, p. ej., unidades para detectar defectos en circuitos de obleas de silicio (fig. 5)
  • giroestabilizadores para barcos
  • telescopios
  • microturbinas
  • neumáticos para coches de carreras y superdeportivos
  • equipos médicos

Las aplicaciones típicas de los rodamientos de la serie 72 .. D incluyen:

  • husillos de máquinas herramienta, p. ej., husillos de contrapunta giratoria (fig. 6)
  • tornos (husillos principales, contrapunta)
  • rectificadoras
  • mandrinadoras
  • máquinas de cinemática paralela (MCP)
  • dinamómetros para comprobación de motores
  • turbocompresores de alta velocidad
SKF logo