Rodamientos de diseño E para altas velocidades

Los rodamientos de diseño E (fig. 1), comparados con los rodamientos de diseño D, tienen una osculación más abierta y un número máximo de bolas de menor tamaño. Por lo tanto, admiten velocidades muy altas, pero no tienen la misma alta capacidad de carga que los rodamientos de diseño D. Comparados con los rodamientos de diseño B, los rodamientos de diseño E presentan una capacidad de velocidad ligeramente superior y pueden soportar mayores cargas.

Aplicaciones

Las aplicaciones típicas de los rodamientos de las series 719 .. E y 70 .. E incluyen:
  • electrohusillos (fig. 2)
  • centros de mecanizado de alta velocidad (horizontal y vertical) (fig. 3)
  • fresadoras de alta velocidad
  • rectificadoras internas de alta velocidad (fig. 4)
  • husillos de alta velocidad para perforación de placas de circuito impreso
  • máquinas de carpintería
SKF logo