Rodamientos de diseño W para altas velocidades

Los rodamientos de diseño W (fig. 1), comparados con los rodamientos de diseño D, tienen una osculación más abierta y un número máximo de bolas de menor tamaño. Por lo tanto, admiten velocidades muy altas, pero no tienen la misma alta capacidad de carga que los rodamientos de diseño D.
Los rodamientos de diseño W solo están disponibles como rodamientos de bolas de contacto angular híbridos (bolas fabricadas de nitruro de silicio con calidad para rodamientos), sellados y lubricados de por vida, con un ángulo de contacto de 18°. Su nuevo diseño de jaula tiene una altísima estabilidad a velocidades bajas y medias, lo que reduce los niveles de sonido y vibración. Están disponibles como rodamientos individuales para emparejamiento universal o como conjuntos de dos rodamientos emparejados con una disposición espalda con espalda o en tándem (→ Diseño de las disposiciones de rodamientos).

Aplicaciones

Las aplicaciones típicas de los rodamientos de la serie S70 .. W incluye máquinas de producción de volumen medio a alto, como:
  • máquinas para la industria maderera (fig. 2)
  • máquinas de transferencia
  • centros de mecanizado pequeños
  • rectificadoras de herramientas
SKF logo