Disposiciones de rodamientos

Disposición espalda con espalda

En una disposición espalda con espalda (fig. 1), las líneas de carga divergen a lo largo del eje del rodamiento. Con esta disposición se pueden soportar cargas axiales en ambos sentidos, pero sólo por uno de los rodamientos o conjuntos de rodamientos en cada sentido.

Los rodamientos montados espalda con espalda ofrecen una disposición de rodamientos relativamente rígida. El gran espacio entre los centros efectivos de los rodamientos hace que esta disposición sea especialmente adecuada para soportar cargas de momento.

Disposición cara a cara

En las disposiciones cara a cara (fig. 2), las líneas de carga convergen a lo largo del eje de los rodamientos. Con esta disposición se pueden soportar cargas axiales en ambos sentidos, pero sólo por uno de los rodamientos o conjuntos de rodamientos en cada sentido.

El espacio más pequeño entre los centros efectivos de los rodamientos hace que las disposiciones cara a cara sean menos adecuadas para soportar cargas de momento que los rodamientos en una disposición espalda con espalda.

Disposición en tándem

El uso de una disposición en tándem proporciona una mayor capacidad de carga axial y radial que un rodamiento individual. En una disposición en tándem (fig. 3) las líneas de carga son paralelas, de modo que las cargas radiales y axiales se comparten.

El conjunto de rodamientos sólo puede soportar cargas axiales en un sentido. Si las cargas axiales actúan en ambos sentidos o ante la presencia de cargas combinadas, se deberá añadir uno o varios rodamientos adicionales ajustados contra la disposición en tándem.

Ejemplos

Los rodamientos de simple efecto para emparejamiento universal se pueden disponer en varias combinaciones dependiendo de los requisitos de rigidez y carga de la aplicación. Las disposiciones posibles se muestran en la fig. 4, incluidos los sufijos en la designación aplicables a los conjuntos emparejados.

Si no se puede evitar la desalineación entre las posiciones de los rodamientos, se recomienda utilizar disposiciones de rodamientos cara a cara. Éstas son menos sensibles a la desalineación que las disposiciones de rodamientos espalda con espalda.

Las combinaciones de disposiciones en tándem con disposiciones espalda con espalda o cara a cara se suelen seleccionar para maximizar la rigidez o la capacidad de carga de un conjunto de rodamientos en una dirección concreta. Este es el caso, por ejemplo, cuando los accionamientos mediante husillo extendidos, precargados, colocados en posición vertical o en voladizo han de ir apoyados.

SKF logo