Datos de los rodamientos

Rodamientos de simple efecto Rodamientos de doble efectoUnidades cartucho
Dimensiones principalesISO 15:2011, sólo para las series BSA 2 y BSA 3 que se ajustan a las series de dimensiones 02 y 03 ISO respectivamente

BSD series bearings partly follow ISO dimension series

No normalizadosNo normalizados
Tolerancias
Para información adicional (→ Tolerancias)
Precisión dimensional P4
Exactitud de giro P2
Valores: ISO 492:2002 (tabla 1)

Los valores son aplicables a rodamientos individuales. En conjuntos de rodamientos emparejados, la variación axial suele ser inferior a 2,5 µm si los asientos del rodamiento se mecanizan de forma precisa y los rodamientos se montan correctamente.

Exactitud de giro P4 - Valores: ISO 492:2002 (tabla 1)

Valores para la precisión dimensional: tabla 1

Valores: (tabla 2)
SKF logo