Soluciones de obturación

Los rodamientos axiales de bolas de contacto angular de simple efecto se pueden suministrar con una obturación integral no rozante instalada a cada lado (sufijo 2RZ en la designación, fig. 1). Las obturaciones forman un intersticio extremadamente estrecho con el reborde del aro interior, por lo que no se pierde capacidad de velocidad.
Los rodamientos axiales de bolas de contacto angular de doble efecto van obturados de forma estándar. Pueden ir equipados con una obturación rozante (sufijo 2RS en la designación, fig. 2) o con una obturación no rozante (sufijo 2RZ en la designación, fig. 3) instalada a cada lado. Las obturaciones no rozantes forman un intersticio extremadamente estrecho con el reborde del aro interior, por lo que no se pierde capacidad de velocidad.
Las distintas obturaciones están hechas de NBR resistente al aceite y al desgaste, y llevan un refuerzo de chapa de acero. La temperatura de funcionamiento admisible para las obturaciones fabricadas de NBR es de –40 a +100 °C (de –40 a +210 °F). Durante periodos breves se pueden soportar temperaturas de hasta 120 °C (250 °F). Para más información sobre los materiales, consulte Materiales para las obturaciones.

Las unidades cartucho van protegidas a ambos lados por aros laminares (fig. 4) para impedir la entrada de contaminantes y la salida de grasa. Estas obturaciones no limitan la velocidad alcanzable para los rodamientos axiales de bolas de contacto angular de simple efecto en la unidad.

Los rodamientos obturados van llenos de forma estándar con una grasa de alta calidad y baja viscosidad que tiene un espesante de jabón de litio y un aceite base mixto de éster/PAO (para los rodamientos de simple efecto y las unidades cartucho) o un aceite base de éster (para los rodamientos de doble efecto). La cantidad de grasa llena del ~ 25 al 35% del espacio libre en el rodamiento. El rango de temperatura para las grasas es:
  • de –40 a +120 °C (de –40 a +250 °F) para los rodamientos de simple efecto
  • de –55 a +110 °C (de –65 a +230 °F) para los rodamientos de doble efecto

Bajo condiciones de funcionamiento normales, la vida útil del llenado inicial superará la vida útil del rodamiento. Si los rodamientos de doble efecto han de soportar cargas elevadas y funcionar durante largos periodos de tiempo a altas velocidades, quizá sea necesaria la relubricación. Al relubricar, la grasa debe aplicarse despacio mientras el rodamiento gira a la temperatura de funcionamiento normal. Se debe evitar ejercer una presión excesiva, ya que esto podría dañar las obturaciones.

Los rodamientos obturados no deben lavarse ni calentarse a temperaturas superiores a 80 °C (175 °F). Si un rodamiento obturado se va a calentar para su montaje, se deberá usar un calentador de inducción y el rodamiento deberá montarse inmediatamente.

SKF logo