Rodamientos axiales de bolas de contacto angular para accionamientos mediante husillo

Las máquinas herramienta requieren accionamientos mediante husillo capaces de posicionar una pieza de trabajo o componente mecánico de forma rápida, eficiente y precisa. Para cumplir estos requisitos, los accionamientos mediante husillo pueden estar sujetos a ambos extremos por rodamientos axiales de bolas de contacto angular SKF de súper precisión. Estos rodamientos ofrecen un alto grado de rigidez axial, gran capacidad de carga axial, admiten altas velocidades y aceleraciones rápidas, y ofrecen una exactitud de giro muy alta.

Los rodamientos axiales de bolas de contacto angular para accionamientos mediante husillo son muy adecuados para esta aplicación, aunque también son útiles en otras aplicaciones en las que se requiere un apoyo radial y axial seguro, además de un guiado axial del eje extremadamente preciso.

SKF logo