Fuerza de elevación

La carga axial externa sobre un conjunto de rodamientos o un rodamiento de doble efecto precargados, que deja totalmente descargado a un conjunto de bolas, se llama fuerza de elevación (→ Influencia de una carga externa sobre los conjuntos de rodamientos precargados). La fuerza de elevación para los conjuntos de rodamientos de simple efecto dispuestos espalda con espalda o cara a cara y los rodamientos de doble efecto, se puede calcular utilizando la fórmula

Ka1 = 2,83 F0

donde


Ka1=fuerza de elevación
F0=precarga sobre los rodamientos antes de aplicar una carga axial externa
– rodamientos de simple efecto → product table
– rodamientos de doble efecto → product table

Para obtener más información, comuníquese con el Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF.

SKF logo