Capacidad de carga de los conjuntos de rodamientos

La capacidad de carga dinámica C y la capacidad de carga estática C0, así como la carga límite de fatiga Pu indicada en la tabla de productos para los rodamientos de simple efecto, son aplicables a las cargas axiales para rodamientos individuales. Para conjuntos de rodamientos, los valores correspondientes se pueden obtener aplicando los factores indicados en la tabla 1 a los valores indicados para rodamientos individuales.
SKF logo