Marcas en los rodamientos

Cada rodamiento axial de bolas de contacto angular de súper precisión y unidad cartucho lleva diversas marcas en sus superficies externas (fig. 1):
  1. Marca registrada SKF
  2. Designación completa del rodamiento/unidad
  3. País de fabricación
  4. Fecha de fabricación, codificada
  5. Etiqueta “MATCHABLE” (emparejable), sólo para los rodamientos de simple efecto

Marca en forma de "V"

Una marca en forma de “V” en la superficie externa de los aros exteriores de los rodamientos de simple efecto para emparejamiento universal indica cómo se debe montar el conjunto de rodamientos respecto a la carga axial. La marca en forma de “V” apunta hacia la cara lateral del aro interior que puede soportar la carga axial. Para los conjuntos de rodamientos, la cara lateral del aro interior más grande del rodamiento exterior debe soportar la carga axial y debe montarse de tal manera que la marca en forma de “V” apunte en dirección opuesta a la carga axial (fig. 2). En aplicaciones con cargas axiales en ambos sentidos soportadas por disposiciones cara a cara o espalda con espalda, la cara lateral del aro interior del rodamiento exterior, hacia la cual apunta la mayoría de las marcas en forma de “V”, debe soportar la carga axial más elevada.
SKF logo