Montaje

Las instrucciones de montaje van impresas en el interior de la caja del rodamiento o se incluyen en un folleto. Al montar o desmontar los rodamientos de súper precisión, se deberán tener en cuenta todas las recomendaciones y directrices válidas para los rodamientos (→ Montaje y desmontaje).
SKF logo