Cargas equivalentes

La carga dinámica equivalente de los rodamientos se puede calcular de la siguiente forma:

  • para el conjunto radial de rodillos utilizando
    P = Fr
  • para el conjunto axial de rodillos utilizando
    P = Fa + 4,4 M/d1

La carga estática equivalente de los rodamientos se puede calcular de la siguiente forma:

  • para el conjunto radial de rodillos utilizando
    P0 = Fr
  • para el conjunto axial de rodillos utilizando
    P0 = Fa + 4,4 M/d1
donde
P=carga dinámica equivalente [kN]
P0
=carga estática equivalente [kN]
d1=diámetro exterior del aro interior [mm] (→ tabla de productos)
Fa=carga axial [kN]
Fr=carga radial [kN]
M=carga de momento [kNmm]
SKF logo