Rodamientos axiales-radiales de rodillos cilíndricos

Los rodamientos axiales-radiales de rodillos cilíndricos de súper precisión (fig. 1) se utilizan habitualmente para sostener mesas rotatorias, cabezales divisores y cabezales multihusillos en los centros de mecanizado. SKF fabrica rodamientos axiales-radiales de rodillos cilíndricos de súper precisión para diámetros de eje de 80 a 850 mm. Su diseño interno, junto con unos procesos de fabricación con reducidas tolerancias, permite a estos rodamientos alcanzar una variación radial mejor que la clase de tolerancia P4 y una variación axial próxima a dicha clase de tolerancia.
SKF logo