Carga de momento admisible

Los rodamientos axiales-radiales de rodillos cilíndricos generalmente giran despacio, realizan movimientos de orientación lentos o están sometidos a cargas cuando se encuentran estacionarios. Bajo estas condiciones, la carga de momento máxima admisible está limitada por el límite de carga estática y se puede determinar utilizando

Mperm = 0,23 d1 (C0a/s0 – Fa)

donde
Mperm
=momento admisible [kNmm]
C0a=capacidad de carga estática del conjunto axial de rodillos [kN] (→ tabla de productos)
d1=diámetro exterior del aro interior [mm] (→ tabla de productos)
Fa=carga axial de acción centrada [kN]
s0=factor de seguridad (→ Cargas estáticas admisibles)
= 4
En caso de rotación u oscilación frecuente, la vida nominal puede limitar la carga de momento admisible. En estos casos, contacte con el departamento de ingeniería de aplicaciones de SKF.
El diagrama 1 permite la consulta rápida de la adecuación del tamaño del rodamiento seleccionado bajo cargas predominantemente estáticas.
SKF logo