Jaulas

Los rodamientos de una hilera de rodillos cónicos SKF de súper precisión pueden llevar una de las siguientes jaulas:
  • una jaula de PA66, de tipo ventana, centrada en los rodillos, sufijo TN en la designación
  • una jaula de PA66 reforzada con fibra de vidrio, de tipo ventana, centrada en los rodillos, sufijo TN9 en la designación
  • una jaula de PEEK reforzada con fibra de vidrio, de tipo ventana, centrada en el aro exterior, sufijo TNHA en la designación
  • una jaula de PEEK reforzada con fibra de carbono, de tipo ventana, centrada en el aro exterior, sufijo PHA en la designación
Dependiendo de su diseño, serie y tamaño, los rodamientos de dos hileras de rodillos cilíndricos SKF de súper precisión están equipados de forma estándar con las siguientes jaulas:
  • dos jaulas de PA66, de tipo ventana, centradas en los rodillos, sufijo TN en la designación
  • dos jaulas de PA66 reforzada con fibra de vidrio, de tipo ventana, centradas en los rodillos, sufijo TN9 en la designación
  • una o dos jaulas mecanizadas de latón, abiertas, centradas en los rodillos, sin sufijo en la designación
Para más información sobre la adecuación de las jaulas, consulte Materiales para las jaulas.
SKF logo