Sistema de designación

Las designaciones de los rodamientos SKF de súper precisión siguen un sistema que consta de una designación básica con o sin uno o más prefijos y/o sufijos.

A continuación se ofrecen ejemplos y las opciones aplicables para los rodamientos de rodillos cilíndricos:

Basic bearing designation system

Ejemplos

Rodamiento de una hilera
N 1016 KPHA/HC5SPdondeN 1016 =
K =
PHA =
HC5 =
SP =

Rodamientos de dos hileras
NN 3020 KTN9/SPVR521dondeNN 3020 =
K =
TN9 =
SP =
VR521 =
NNU 49/500 B/SPC3W33XdondeNNU 49/500 =
B =
SP =
C3 =
W33X =

Test Designation 1
Prefijos (n.a.)

Test Designation 2
Designación básica
Diseño de los rodamientos
NRodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos
NNRodamiento de dos hileras de rodillos cilíndricos
NNURodamiento de dos hileras de rodillos cilíndricos
Serie de dimensiones
10De acuerdo con la serie de dimensiones ISO 10
30De acuerdo con la serie de dimensiones ISO 30
49De acuerdo con la serie de dimensiones ISO 49
Tamaño del rodamiento
05
a
92
(x5) diámetro de agujero de 25 mm

(x5) diámetro de agujero de 460 mm
desde
/500

Diámetro de agujero sin codificar [mm]

Catalogue image - Test Designation 3
Sufijos: diseño interno y forma del agujero
Agujero cilíndrico (sin sufijo en la designación)
BDiseño interno modificado
K
Agujero cónico, conicidad 1:12

Test Designation 4
Sufijos: diseño externo (obturaciones, ranura para anillo elástico, etc.) (n.a.)

Catalogue image - Test Designation 5
Sufijos: diseño de la jaula

Jaula mecanizada de latón, centrada en los rodillos (sin sufijo en la designación)
PHAJaula de PEEK reforzada con fibra de carbono, centrada en el aro exterior
TN
Jaula de PA66, centrada en los rodillos
TN9
Jaula de PA66 reforzada con fibra de vidrio, centrada en los rodillos
TNHAJaula de PEEK reforzada con fibra de vidrio, centrada en el aro exterior

Catalogue image - Test Designation 6.1
Sufijos: materiales, tratamiento térmico
Acero al cromo (sin sufijo en la designación)
HC5Rodillos de nitruro de silicio para rodamientos Si3N4 (rodamiento híbrido)

Test Designation 6.2
Sufijos: precisión, juego, precarga, funcionamiento silencioso
Precisión
SPPrecisión dimensional según la clase de tolerancia ISO 5 y exactitud de giro según la clase de tolerancia ISO 4
UPPrecisión dimensional según la clase de tolerancia ISO 4 y exactitud de giro mejor que la clase de tolerancia ISO 4
Juego interno
Juego radial interno estándar C1 (sin sufijo en la designación)
C2Juego radial interno mayor que C1
CNJuego radial interno Normal
C3Juego radial interno mayor que Normal

Catalogue image - Test Designation 6.3
Sufijos: conjuntos de rodamientos, rodamientos emparejados (n.a.)

Test Designation 6.4
Sufijos: estabilización (n.a.)


Sufijos: lubricación
W33Ranura anular y tres orificios de lubricación en el aro exterior
W33XRanura anular y seis orificios de lubricación en el aro exterior

Test Designation 6.6
Sufijos: otras variantes
VR521Rodamiento suministrado con informe de mediciones (estándar para los rodamientos de la serie NN 30 con d > 130 mm)
VU001Camino de rodadura del aro interior con tolerancia de rectificado
SKF logo